Längs- und Winkelverbinder 110 FT
Art.Nr. 6067913 | EAN 4012196066193
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVL 110 FT / 6067913 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVL 110 FT / 6067913 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RLVL 110 FT / 6067913 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf