Universalverbinder 100 FS
Art.Nr. 6067870 | EAN 4012196446292
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 100x200 Anzahl Schrauben 8 St. Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 100x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystembreite max. 600 mm Geeignet für Kabeltragsystembreite min. 100 mm Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 100 mm Gelenkverbinder horizontal ja Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 mm Höhe 4 in Höhe 88 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RUVK 100 FS / 6067870 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung RUVK 100 FS / 6067870 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RUVK 100 FS / 6067870 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdf