Längs- und Winkelverbinder FT

Art.Nr. 6067816 | EAN 4012196066131

6067816 / RLVL 85 FT
4 mm
85 mm
2 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Für gerade Verbindungen von Kabelrinnen, Formteilen und Trennstegen (FT) mit 85 mm Seitenhöhe.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 200 x 81
Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 4 mm
Dimension 85x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 85 mm
Höhe 3 in
Länge 200 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVL 85 FT 4 mm 85 mm 2 mm zink 6067816
10 Stück 15,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RLVL 85 FT / 6067816 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

RLVL 85 FT / 6067816
Download