Längs- und Winkelverbinder 60 A2
Art.Nr. 6067662 | EAN 4012196066070
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 56 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 60x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 4 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf