Längsverbinder A2
Art.Nr. 6067654 | EAN 4012196066018
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 100 x 56 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 3,5 mm Höhe 2 in Höhe 56 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVK 60 A2 / 6067654 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVK 60 A2 / 6067654 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf