Längs- und Winkelverbinder 60 FT
Art.Nr. 6067611 | EAN 4012196065950
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 56 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 60x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWVL 60 FT / 6067611 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWVL 60 FT / 6067611 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf