Längsverbinder FT
Art.Nr. 6067603 | EAN 4012196065899
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für gerade Verbindungen von Kabelrinnen, Formteilen und Trennstegen (FT) mit 60 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 56 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 3,5 mm Höhe 2 in Höhe 56 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVK 60 FT / 6067603 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVK 60 FT / 6067603 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat RKSM , 0.27MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf