Längs- und Winkelverbinder FT
Art.Nr. 6067328 | EAN 4012196065776
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 35 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 31 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 35x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 mm Höhe 31 mm Höhe 1 in Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWVL 35 FT / 6067328 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWVL 35 FT / 6067328 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf