Längsverbinder FT
Art.Nr. 6067301 | EAN 4012196065714
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für gerade Verbindungen von Kabelrinnen und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 100 x 31 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 35x100 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 3,5 mm Höhe 31 mm Höhe 1 in Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVK 35 FT / 6067301 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVK 35 FT / 6067301 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat RKSM , 0.27MB , pdf