Längs- und Winkelverbinder 110 FS
Art.Nr. 6067131 | EAN 4012196065653
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLängs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längs- und Winkelverbinder Breite 4 mm Dimension 110x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal ja Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 200 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVL 110 FS / 6067131 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RLVL 110 FS / 6067131 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RLVL 110 FS / 6067131 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf