Längs- und Winkelverbinder FS
Art.Nr. 6067123 | EAN 4012196065592
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 85 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 81 Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 2 mm Breite 4 mm Dimension 85x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 85 mm Höhe 3 in Länge 200 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVL 85 FS / 6067123 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVL 85 FS / 6067123 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdf