Längs- und Winkelverbinder 60 FS
Art.Nr. 6067115 | EAN 4012196065530
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLängs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 56 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2 mm Breite 4 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4607 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 60x200 Farbe zink Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 200 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWVL 60 FS / 6067115 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RWVL 60 FS / 6067115 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf