Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Verbinder/
Längsverbinder/
…
/
Längsverbinder 60 FSK schwarz
Längsverbinder 60 FSK schwarz
Art.Nr. 6067097 | EAN 4012196403301



Art.Nr. / Typ
6067097 / RLVK 60 FSK SW
Blechstärke
2 mm
Breite
3,5 mm
Höhe
56 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 200 x 56 |
---|---|
Anzahl Schrauben | 4 St. |
Ausführung | Längsverbinder |
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 60x100 |
Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
Gelenkverbinder horizontal | nein |
Gelenkverbinder vertikal | nein |
Oberfläche | PES135 - Polyester |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 3,5 mm |
---|---|
Höhe | 56 mm |
Länge | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
RLVK 60 FSK SW
2 mm
3,5 mm
56 mm
tiefschwarz; RAL 9005
6067097
RLVK 60 FSK SW
Art.Nr.
6067097
Blechstärke
2 mm
Breite
3,5 mm
Höhe
56 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005