Längsverbinder FS
Art.Nr. 6067093 | EAN 4012196065417
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200 x 56 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 3,5 mm Höhe 2 in Höhe 56 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVK 60 FS / 6067093 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVK 60 FS / 6067093 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RLVK 60 FS / 6067093 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat RKSM , 0.27MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf