Startseite

Kabelschutzring 910 PE

Art.Nr. 6066712 | EAN 4012196065172

Art.Nr. / Typ
6066712 / KSR-910 PE
Maß L
51,5 mm
Maß b
13,5 mm

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Kabelschutzring für Bodendurchführungen in Kabelrinnen Typ IKS und für Seitendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgerschienen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

BauformSpritzgussteil
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0121 kg CO₂e / 1 Stück
Farbehellgrau
Geeignet fürKabelrinne
Halogenfreija
WerkstoffPolyethylen

Abmessungen

Maß b13,5 mm
Maß L51,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

KSR-910 PE
Art.Nr.
6066712
Maß L
51,5 mm
Maß b
13,5 mm