Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Industriekanäle/
Zubehör/
Zubehör Kleinkanal AZ/
…
/
Kabelschutzring 915 PE
Kabelschutzring 915 PE
Art.Nr. 6066704 | EAN 4012196065110



Art.Nr. / Typ
6066704 / KSR-915 PE
Maß b
21,5 mm
Maß L
51,5 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Kabelschutzring für Bodendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgerschienen.
Technische Daten
Technische Daten
Bauform | Spritzgussteil |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0132 kg CO₂e / 1 Stück |
Farbe | hellgrau |
Geeignet für | Kabelrinne |
Halogenfrei | ja |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Maß b | 21,5 mm |
---|---|
Maß L | 51,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß L
Art.Nr.
KSR-915 PE
21,5 mm
51,5 mm
6066704
KSR-915 PE
Art.Nr.
6066704
Maß b
21,5 mm
Maß L
51,5 mm