Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Industriekanäle/
Verbinder/
Längsverbinder AZ/
…
/
Längsverbinder 50 FS
Längsverbinder 50 FS
Art.Nr. 6066615 | EAN 4012195049623



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
1,5 mm
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Leuchtenträgerrinnen und AZ-Kleinkanälen.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 45x45x220 |
---|---|
Ausführung | Längsverbinder |
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8838 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 45x45x220 |
Farbe | zink |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 45 mm |
Gelenkverbinder horizontal | nein |
Gelenkverbinder vertikal | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Höhe
Art.Nr.
VF AZK 50 FS
1,5 mm
45 mm
45 mm
6066615
VF AZK 50 A2
1,5 mm
45 mm
45 mm
6066629
VF AZK 50 FS
Art.Nr.
6066615
Blechstärke
1,5 mm
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
VF AZK 50 A2
Art.Nr.
6066629
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
45 mm
Breite
45 mm