Längs- und Winkelverbinder A2
Art.Nr. 6066569 | EAN 4012196065059
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 100 x 45 Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Breite 100 mm Dimension 45x100 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 50 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 45 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF AZK A2 / 6066569 , 0.14MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung VF AZK A2 / 6066569 , 0.16MB , pdf