Längs- und Winkelverbinder 50 FT
Art.Nr. 6066550 | EAN 4012196064991
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 45x100 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 50 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 45 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF AZK FT / 6066550 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung VF AZK FT / 6066550 , 0.16MB , pdf