Aufhängebügel 100 A4
Art.Nr. 6066514 | EAN 4012196257973
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 114,9 mm F in kN 0,6 kN Funktionserhalt nein Höhe 83,9 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Verstellbar nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHB 100 D5 A4 / 6066514 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHB 100 D5 A4 / 6066514 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf