Aufhängebügel 50 A4

Art.Nr. 6066508 | EAN 4012196257942

6066508 / AHB 50 D4 A4
0,35 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 50 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 50.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 62,8 mm
F in kN 0,35 kN
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 82,3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AHB 50 D4 A4 0,35 kN 6066508
50 Stück 838,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AHB 50 D4 A4 / 6066508 , 0.16MB , pdf
Download

Download

AHB 50 D4 A4 / 6066508
Download