Schraubverbinder ALU

Art.Nr. 6066248 | EAN 4012196517343

6066248 / MKR SV ALU
23 mm
8,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm und Formteilen mit 15 mm Seitenhöhe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Breite 23 mm
Dimension 16x29x60
Farbe aluminium
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 8,5 mm
Länge 100 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR SV ALU 23 mm 8,5 mm 6066248
25 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung MKR SV ALU / 6066248 , 0.16MB , pdf
Download

Download

MKR SV ALU / 6066248
Download