Schraubverbinder A4
Art.Nr. 6066246 | EAN 4012196517336
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm und Formteilen mit 15 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Dimension 16x29x60 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 23 mm Höhe 8,5 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR SV A4 / 6066246 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung MKR SV A4 / 6066246 , 0.16MB , pdf