Schraubverbinder FS

Art.Nr. 6066242 | EAN 4012195706847

6066242 / MKR SV FS
23 mm
8,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Breite 23 mm
Dimension 16x29x60
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 8,5 mm
Länge 100 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR SV FS 23 mm 8,5 mm 6066242
25 Stück 13,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung MKR SV FS / 6066242 , 0.16MB , pdf
Download

Download

MKR SV FS / 6066242
Download