Schraubverbinder FT
Typ MKR SV FT
|Art.Nr. 6066240
|EAN 4012196064939



Art.Nr. / Typ
6066240 / MKR SV FT
Farbe
zink
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 23 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 15 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | 16x29x60 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1321 kg CO2e / 1 Stück |
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
Höhe
Farbe
Art.Nr.
MKR SV FT
23
8,5
zink
6066240
MKR SV FT
Art.Nr.
6066240
Breite
23
Höhe
8,5
Farbe
zink