Klemmverbinder

Art.Nr. 6066143 | EAN 4012196064878

6066143 / MKR KV FT
23 mm
9 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Klemmverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 9 x 23 x 100
Ausführung Längsverbinder
Breite 23 mm
Farbe zink
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 9 mm
Länge 100 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR KV FT 23 mm 9 mm zink 6066143
25 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung MKR KV FT / 6066143 , 0.16MB , pdf
Download

Download

MKR KV FT / 6066143
Download