Stoßstellenverbinder FT
Art.Nr. 6066046 | EAN 4012196064755
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder zur horizontalen Verbindung von BKK-Grundprofilen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 23 x 23 x 100 Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 2 mm Dimension 100x23 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSV FT / 6066046 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSV FT / 6066046 , 0.16MB , pdf