Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Fördertechnik/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel/
…
/
Deckelklammer, universal A2
Deckelklammer, universal A2
Art.Nr. 6065600 | EAN 4012196441372



Art.Nr. / Typ
6065600 / DKU A2
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Deckelklammer zur universellen Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabelrinnen, Gitterrinnen und AZ-Kleinkanälen.
Für den Einsatz bei Gitterrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm ist die Deckelklammer nicht geeignet.
Für den Einsatz bei Gitterrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm ist die Deckelklammer nicht geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0424 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Farbe | edelstahl |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4310 |
Abmessungen
Maß B | 47 mm |
---|
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
DKU A2
6065600
DKU A2
Art.Nr.
6065600