Kabelrinne SKSU 110 FT
Art.Nr. 6064965 | EAN 4012196398232
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 500 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 110x500x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 54800 mm² Nutzquerschnitt 548 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 500 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110
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
Datenblatt SKSU 150 FT / 6064965 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung SKSU 150 FT / 6064965 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKSU 150 FT / 6064965 , 0.09MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf