Kabelrinne SKSU 110 FT
Art.Nr. 6064884 | EAN 4012196397990
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,06 in Dimension 110x300x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 32800 mm² Nutzquerschnitt 328 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110
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
Datenblatt SKSU 130 FT / 6064884 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung SKSU 130 FT / 6064884 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKSU 130 FT / 6064884 , 0.09MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf