Kabelrinne SKSU 60 FT
Art.Nr. 6064409 | EAN 4012195069843
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKSU 60 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x300x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 17800 mm² Nutzquerschnitt 178 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 60
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
Datenblatt SKSU 630 FT / 6064409 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKSU 630 FT / 6064409 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf