Kabelrinne SKSU 60 FS

Art.Nr. 6063950 | EAN 4012195060413

3000 mm
1,5 mm
nein
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
SKSU 60 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 60 x 400
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Blechstärke 0,06 in
Breite 400 mm
Breite 16 in
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 14,7874 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x400x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Länge 10 ft
Länge 3000 mm
Maß B 400 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 238 cm²
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSU 610 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063234
3 m 60,20 € Preis / 1 m
SKSU 620 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063236
3 m 82,45 € Preis / 1 m
SKSU 630 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063238
3 m 104,45 € Preis / 1 m
SKSU 650 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063241
3 m 150,45 € Preis / 1 m
SKSU 660 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063276
3 m 173,30 € Preis / 1 m
SKSU 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063950
3 m 126,95 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS RLVK 60 FS 6067093
10 Stück 6,65 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS Stoßstellenleiste FS SSLB 400 FS 7070221
20 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS 45°-Bogen 60 FS RB 45 640 FS 6036108
1 Stück 102,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS RB 90 640 FS 6036568
1 Stück 128,50 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FS Bogen winkelverstellbar 60 FS RB W 640 FS 6037108
1 Stück 213,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS Anbau-Abzweigstück 60 FS RAA 640 FS 6042119
1 Stück 100,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS T-Stück 60 FS RT 640 FS 6038108
1 Stück 175,85 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60 FS Kreuzung 60 FS RK 640 FS 7027317
1 Stück 269,50 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 400 FS 6052401
3 m 108,55 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 FS Trennsteg 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 m 20,30 € Preis / 1 m
45°-Bogen 60 FS 45°-Bogen 60 FS RB 45 640 FS 7000383
1 Stück 103,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS RB 90 640 FS 7001290
1 Stück 148,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSU 640 FS / 6063950 , 0.16MB , pdf
Download

SKSU 640 FS / 6063950
Download