Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063454 | EAN 4012196395354

3000 mm
1,5 mm
nein
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110 x 300
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Blechstärke 0,06 in
Dimension 110x300x3000
Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 328 cm²
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 12 in
Breite 300 mm
Höhe 4 in
Höhe 110 mm
Länge 3000 mm
Länge 10 ft
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSU 110 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063403
3 m 90,35 € Preis / 1 m
SKSU 120 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063438
3 m 111,80 € Preis / 1 m
SKSU 130 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063454
3 m 134,60 € Preis / 1 m
SKSU 140 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063470
3 m 160,95 € Preis / 1 m
SKSU 150 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063497
3 m 185,70 € Preis / 1 m
SKSU 155 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6063500
3 m 200,65 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längs- und Winkelverbinder 110 FS Längs- und Winkelverbinder 110 FS RLVL 110 FS 6067131
10 Stück 14,80 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS Stoßstellenleiste FS SSLB 300 FS 7070217
20 Stück 7,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS 45°-Bogen 110 FS RB 45 130 FS 6036304
1 Stück 116,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS 90°-Bogen 110 FS RB 90 130 FS 6036806
1 Stück 179,80 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 110 FS Bogen winkelverstellbar 110 FS RB W 130 FS 6037306
1 Stück 233,70 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FS Anbau-Abzweigstück 110 FS RAA 130 FS 6042157
1 Stück 123,75 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS T-Stück 110 FS RT 130 FS 6038306
1 Stück 201,60 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 110 FS Kreuzung 110 FS RK 130 FS 7027355
1 Stück 287,45 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 300 FS 6052304
3 m 79,75 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 FS Trennsteg 110 FS TSG 110 FS 6062122
3 m 28,60 € Preis / 1 m
90°-Bogen 110 FS 90°-Bogen 110 FS RB 90 130 FS 7001932
1 Stück 225,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SKSU 130 FS / 6063454
Download