Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Gewerbe- und Wohnungsbau/
BlackLine/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
…
/
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht, schwarz
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht, schwarz
Art.Nr. 6062995 | EAN 4012197442187



Art.Nr. / Typ
Breite
Länge
3050 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
PES135 - Polyester
Blechstärke
1 mm
Höhe
60 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 6 m
6m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Schwarz beschichtet.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 60 x 200 |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 1 mm |
Dimension | 60x200x3050 |
Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Funktionserhalt | nein |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | nein |
NATO Lochbild | nein |
Nutzlänge | 3000 mm |
Nutzquerschnitt | 11800 mm² |
Nutzquerschnitt | 118 cm² |
Oberfläche | PES135 - Polyester |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | nein |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 3050 mm |
Maß B | 200 mm |
Maß W | 200 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,5m | 1,5 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,75m | 1,25 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 1 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,5 kN/m |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Werkstoff
Breite
Oberfläche
Blechstärke
Höhe
Farbe
Funktionserhalt
Art.Nr.
MKSMU 610 FSK SW
3050 mm
Stahl
100 mm
PES135 - Polyester
1 mm
60 mm
tiefschwarz; RAL 9005
nein
6062979
MKSMU 620 FSK SW
3050 mm
Stahl
200 mm
PES135 - Polyester
1 mm
60 mm
tiefschwarz; RAL 9005
nein
6062995
MKSMU 630 FSK SW
3050 mm
Stahl
300 mm
PES135 - Polyester
1 mm
60 mm
tiefschwarz; RAL 9005
nein
6062996
MKSMU 640 FSK SW
3050 mm
Stahl
400 mm
PES135 - Polyester
1 mm
60 mm
tiefschwarz; RAL 9005
nein
6062997
Breite
MKSMU 610 FSK SW
Art.Nr.
6062979
Länge
3050 mm
Werkstoff
Stahl
Breite
100 mm
Oberfläche
PES135 - Polyester
Blechstärke
1 mm
Höhe
60 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt
nein
MKSMU 620 FSK SW
Art.Nr.
6062995
Länge
3050 mm
Oberfläche
PES135 - Polyester
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
60 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1 mm
MKSMU 630 FSK SW
Art.Nr.
6062996
Höhe
60 mm
Werkstoff
Stahl
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
PES135 - Polyester
Breite
300 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Blechstärke
1 mm
Länge
3050 mm
MKSMU 640 FSK SW
Art.Nr.
6062997
Blechstärke
1 mm
Werkstoff
Stahl
Länge
3050 mm
Funktionserhalt
nein
Breite
400 mm
Höhe
60 mm
Oberfläche
PES135 - Polyester
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005