Trennsteg, Z-Form 110 FS
Art.Nr. 6062391 | EAN 4012196147779
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) ja Blechstärke 2 mm Dimension 110x2x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 34 mm Höhe 4 in Höhe 109 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß H 110 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.14MB , pdf