Trennsteg, Z-Form 100 FS
Art.Nr. 6062390 | EAN 4012196341788
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Befestigungslochung (ETIM) ja Blechstärke 2 mm Dimension 100x2x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 34 mm Höhe 95 mm Höhe 4 in Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß H 100 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG100Z BKRS FS / 6062390 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TSG100Z BKRS FS / 6062390 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG100Z BKRS FS / 6062390 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf