Trennsteg 85

Art.Nr. 6062388 | EAN 4012196813698

3000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung sonstige
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) ja
Blechstärke 1,5 mm
Breite 35 mm
Dimension 85x1,5x3000
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 80 mm
Länge 3000 mm
Länge 10 ft
Maß H 80 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 85Z BKRS FS 3000 mm 80 mm 6062388
3 m 23,10 € Preis / 1 m
TSG 60Z BKRS FS 3000 mm 55 mm 6062389
3 m 20,70 € Preis / 1 m
TSG100Z BKRS FS 3000 mm 95 mm 6062390
3 m 34,35 € Preis / 1 m
TSG110Z BKRS FS 3000 mm 109 mm 6062391
3 m 37,25 € Preis / 1 m
Downloads

Download

TSG 85Z BKRS FS / 6062388
Download