Trennsteg 110 DD
Art.Nr. 6062335 | EAN 4012195694700
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 110x2995 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß H 110 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 110 DD / 6062335 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TSG 110 DD / 6062335 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 110 DD / 6062335 , 0.14MB , pdf