Trennsteg 85 DD
Art.Nr. 6062331 | EAN 4012195694694
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 85x2995 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 85 mm Höhe 3 in Länge 10 ft Maß H 85 mm Maß L 3000 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 85 DD / 6062331 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung TSG 85 DD / 6062331 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 85 DD / 6062331 , 0.09MB , pdfMontageanleitung PV-Montagesysteme Magic PV Flat Basic , 3.97MB , pdf