Trennsteg 45 DD
Art.Nr. 6062321 | EAN 4012195694670



Art.Nr. / Typ
6062321 / TSG 45 DD
Höhe
45 mm
Farbe
zink
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | L-Profil |
---|---|
Befestigungsart | schraubbar |
Befestigungslochung (ETIM) | nein |
Blechstärke | 0,75 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,293 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 45x2995 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Höhe | 45 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Maß H | 45 mm |
Maß L | 3000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Farbe
Länge
Art.Nr.
TSG 45 DD
45 mm
zink
3000 mm
6062321
TSG 45 DD
Art.Nr.
6062321
Höhe
45 mm
Farbe
zink
Länge
3000 mm