Trennsteg 30 DD
Art.Nr. 6062314 | EAN 4012195694663
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 30x2995 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 1 in Höhe 30 mm Länge 118 ft Länge 3000 mm Maß H 30 mm Maß L 3000 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 30 DD / 6062314 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung TSG 30 DD / 6062314 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 30 DD / 6062314 , 0.09MB , pdf