Trennsteg 110 A2
Art.Nr. 6062255 | EAN 4012195778431
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 110x2995 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß H 110 mm Maß L 3000 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 110 A2 / 6062255 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung TSG 110 A2 / 6062255 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 110 A2 / 6062255 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf