Trennsteg 135 FS

Art.Nr. 6062132 | EAN 4012195694595

6062132 / TSG 135 FS
3000 mm
135 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 200 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Blechstärke 0,75 mm
Dimension 135x2995
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 135 mm
Länge 3000 mm
Maß H 135 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 135 FS 3000 mm 135 mm 6062132
3 m 34,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung Klemmstück für Trennstegbefestigung KS GR A2 6062282
30 Stück 61,60 € Preis / 100 Stück
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Trennstegverbinder A2 Trennstegverbinder A2 TSGV A2 6067970
10 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung TSG 135 FS / 6062132 , 0.16MB , pdf
Download

Download

TSG 135 FS / 6062132
Download