Trennsteg 110 FS
Art.Nr. 6062122 | EAN 4012195694588
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 110x2995 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß H 110 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 110 FS / 6062122 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TSG 110 FS / 6062122 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 110 FS / 6062122 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf