Startseite

Trennsteg 85 FS

Art.Nr. 6062114 | EAN 4012195694571

Beschreibung

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungL-Profil
Befestigungsartschraubbar
Befestigungslochung (ETIM)nein
Blechstärke0,75 mm
Dimension85x2995
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Höhe85 mm
Maß H85 mm
Maß L3000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
KS GR A2

kl. VKE: 30 Stück

Typ
KS KL A2

kl. VKE: 30 Stück

Art.Nr. 6067970

Trennstegverbinder A2
Typ
TSGV A2

kl. VKE: 10 Stück

Ausführungen

Höhe
TSG 60 FS
Art.Nr.
6062068
Farbe
zink
Länge
3000 mm
Höhe
60 mm
TSG 85 FS
Art.Nr.
6062114
Farbe
zink
Höhe
85 mm