Trennsteg 60 A2
Art.Nr. 6062084 | EAN 4012195694557
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 60x2995 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß H 60 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 60 A2 / 6062084 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TSG 60 A2 / 6062084 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 60 A2 / 6062084 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf