Trennsteg 60 FS
Art.Nr. 6062068 | EAN 4012195694540



Art.Nr. / Typ
Höhe
Länge
3000 mm
Farbe
zink
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | L-Profil |
---|---|
Befestigungsart | schraubbar |
Befestigungslochung (ETIM) | nein |
Blechstärke | 0,75 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2574 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x2995 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Höhe | 60 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Maß H | 60 mm |
Maß L | 3000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Länge
Farbe
Art.Nr.
TSG 60 FS
60 mm
3000 mm
zink
6062068
TSG 85 FS
85 mm
zink
6062114
Höhe
TSG 60 FS
Art.Nr.
6062068
Höhe
60 mm
Länge
3000 mm
Farbe
zink
TSG 85 FS
Art.Nr.
6062114
Höhe
85 mm
Farbe
zink