Trennsteg 30 A2

Art.Nr. 6062052 | EAN 4012195694502

6062052 / TSG 30 A2
3000 mm
30 mm
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Blechstärke 0,75 mm
Dimension 30x2995
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 30 mm
Länge 3000 mm
Maß H 30 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 30 A2 3000 mm 30 mm edelstahl 6062052
3 m 31,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM A2 KS KR A2 6062280
30 Stück 68,90 € Preis / 100 Stück
Klemmstück für Trennstegbefestigung Klemmstück für Trennstegbefestigung KS GR A2 6062282
30 Stück 61,60 € Preis / 100 Stück
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Trennstegverbinder A2 Trennstegverbinder A2 TSGV A2 6067970
10 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung TSG 30 A2 / 6062052 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

TSG 30 A2 / 6062052
Download