Trennsteg 30 FS
Art.Nr. 6062050 | EAN 4012195694496



Art.Nr. / Typ
6062050 / TSG 30 FS
Höhe
30 mm
Farbe
zink
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | L-Profil |
---|---|
Befestigungsart | schraubbar |
Befestigungslochung (ETIM) | nein |
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | 30x2995 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Höhe | 30 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Maß H | 30 mm |
Maß L | 3000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Farbe
Länge
Art.Nr.
TSG 30 FS
30 mm
zink
3000 mm
6062050
TSG 30 FS
Art.Nr.
6062050
Höhe
30 mm
Farbe
zink
Länge
3000 mm