Trennsteg 45 FS
Art.Nr. 6062033 | EAN 4012195694489



Art.Nr. / Typ
6062033 / TSG 45 FS
Farbe
zink
Länge
3000 mm
Höhe
45 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | L-Profil |
---|---|
Befestigungsart | schraubbar |
Befestigungslochung (ETIM) | nein |
Blechstärke | 0,75 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0622 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 45x2995 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Höhe | 45 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Maß H | 45 mm |
Maß L | 3000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (7)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Länge
Höhe
Art.Nr.
TSG 45 FS
zink
3000 mm
45 mm
6062033
TSG 45 FS
Art.Nr.
6062033
Farbe
zink
Länge
3000 mm
Höhe
45 mm